二极管

东芝提供丰富的二极管组合,包括高速、低损耗肖特基势垒二极管(SBD)和高速信号线用TVS二极管(ESD保护二极管)。
因采用了碳化硅(SiC),SiC肖特基势垒二极管(SBD) 能提供使用Si肖特基势垒二极管时无法实现的高击穿电压。SiC SBD是低损耗、高效率的电源转换应用的理想选择,比如服务器电源和太阳能调节器。

产品线

TVS二极管(ESD保护二极管)
东芝提供小封装的ESD保护二极管,用于保护各种接口。我们的TVS二极管采用特殊的工艺技术制造,具有很高的静电放电耐受性。
SiC肖特基势垒二极管
东芝提供650V碳化硅肖特基势垒二极管(SiC SBD),其额定电流为2A至10A。
肖特基势垒二极管
东芝提供优质低VF型和低IR型的通用乃至大功率产品。这有助于提高各种设备的功率效率和节能。
车载二极管
东芝开发了大量采用中小型贴片式封装的小型高效产品,比如TVS二极管、整流器、齐纳二极管和肖特基二极管。
整流二极管
反向电压在200至1000V之间,平均正向电流在0.5至3A之间的二极管,以中小型贴片式封装提供。
开关二极管
东芝提供1电路至4电路产品,其正向电流范围为80至500mA,采用适合高密度板组装的小型贴片式封装。
齐纳二极管
齐纳二极管具有从6.2V到82V的广泛齐纳电压规格,其广泛的应用领域包括消费电子和工业电子。
射频二极管
东芝提供可变电容二极管、PIN二极管、开关二极管和肖特基势垒二极管,用于高频匹配电路、频带切换、射频检测电路、混频器电路等。

交叉搜索

About information presented in this cross reference

The information presented in this cross reference is based on TOSHIBA's selection criteria and should be treated as a suggestion only. Please carefully review the latest versions of all relevant information on the TOSHIBA products, including without limitation data sheets and validate all operating parameters of the TOSHIBA products to ensure that the suggested TOSHIBA products are truly compatible with your design and application.
Please note that this cross reference is based on TOSHIBA's estimate of compatibility with other manufacturers' products, based on other manufacturers' published data, at the time the data was collected.
TOSHIBA is not responsible for any incorrect or incomplete information. Information is subject to change at any time without notice.

文档

名称 日期

技术专辑

参考设计

PCB照片(示例)
1.6 kW服务器电源(升级版)
得益于东芝最新的功率器件和数字隔离器,这款1U尺寸、12 V输出的1.6 kW服务器电源在整个负载下实现了比使用相同电路拓扑的现有参考设计更高的效率。提供了电路设计和操作的设计文件和指南,可用作参考设计。
多路复用器电路PCB照片示例
使用共漏极MOSFET的电源多路复用器电路
此参考设计中,在一个小型印刷电路板(PCB)上实现了具有2个输入和1个输出的电源多路复用器电路。我们现已在已开发的电源多路复用器电路参考设计中增加了使用共漏极MOSFET的应用电路。这些参考电路通过组合东芝多种产品线中的MOSFET栅极驱动IC和齐纳二极管等最佳器件,可以实现BBM和MBB模式的切换。
使用共漏极MOSFET的电源多路复用器电路
PCB图片(示例)
低功耗运算放大器TC75S102F的应用电路
适用于各种传感器的低功耗运算放大器TC75S102F的应用电路。这些应用电路可用于需要长电池寿命的设备、物联网传感器、能量收集系统等。
1.6kW T型三电平PFC电源
1.6kW T型三电平PFC电源
本参考设计提供使用T型三电平功率因数校正(PFC) 电路的1.6kW AC-DC转换器电源的设计指南、数据等内容。
电源多路复用器电路PCB照片示例
电源多路复用器电路
在此参考设计中,在一个小型印刷电路板(PCB)上实现了具有2个输入和1个输出的电源多路复用器电路。将从东芝的多种产品线选择的MOSFET栅极驱动电路IC、eFuse IC、齐纳二极管和小型封装MOSFET等器件进行组合,实现具有BBM和MBB开关的理想二极管。
电源多路复用器电路 / 2输入和1输出
符合48V总线电压的1.2V/100A输出DC-DC转换器的特点
符合48V总线电压的1.2V/100A输出DC-DC转换器
该参考设计提供了1.2V/100A输出隔离式DC-DC转换器的规格,框图和PCB布局数据,该转换器将48V总线电压直接转换为1.2V。
DC-DC / MOSFET / 参考设计
300W隔离式DC-DC转换器的特点
300W隔离式DC-DC转换器
介绍了电源的概述,设计参考文件,可以导入到EDA工具的电子文件,以及组成器件的概述
设计/支持 / 参考设计中心
单相PFC电源基础仿真电路的电路图
单相PFC电源基础仿真电路
可在OrCAD®上操作的仿真电路、设计参考文件、组成器件的概述
单相PFC电源基本仿真电路
交错式PFC电源基础仿真电路的电路图
交错式PFC电源基础仿真电路
可在OrCAD®上操作的仿真电路、设计参考文件、组成器件的概述
交错式PFC电源基础仿真电路
无桥PFC电源基础仿真电路的电路图
无桥PFC电源基础仿真电路
可在OrCAD®上操作的仿真电路、设计参考文件、组成器件的概述
无桥PFC电源基础仿真电路
负载开关IC TCK301G,TCK302G,TCK303G应用&电路 的快速充电电路的主开关
负载开关IC TCK301G,TCK302G,TCK303G应用&电路
该参考设计提供了具有低导通电阻和内置浪涌电流控制功能的负载开关的示例电路。 适合电池使用的应用。
Load Switch IC / Application & Circuit
负载开关IC TCK321G,TCK322G,TCK323G应用&电路的电池充电器检测
负载开关IC TCK321G,TCK322G,TCK323G应用&电路
介绍了TCK321G、TCK322G和TCK323G的特性、充电电路的应用、设计参考文件、可以导入到EDA工具的电子文件、以及组成器件的概述
设计/支持 / 参考设计中心
1.6kW,80+白金级高效服务器AC-DC电源的特点
1.6kW,80+白金级高效服务器AC-DC电源
该参考设计提供了使用半无桥/隔离相移全桥的1.6kW 80+白金级电源的设计指南,数据和其他内容。
半导体 / 电源 / 电源管理 / 拓扑 / 反激 / AC-DC / MOSFET / 二极管 / 东芝

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)
在新窗口打开