Contact us

Se abrirá una nueva ventana Se abrirá una nueva ventana

HDD para clientes

HDD de sobremesa

DT01ACA300 / DT01ACA200 / DT01ACA100 / DT01ACA050

cHDD-DT01-HD

La serie DT01ACA de HDD de 7200 rpm y 3,5 pulgadas ofrece hasta 3 TB de capacidad para almacenamiento. Está optimizada para su uso en ordenadores de sobremesa comerciales y de consumo, sistemas todo en uno, ordenadores de juego, almacenamiento externo y aplicaciones en las que la capacidad, el rendimiento y la fiabilidad sean fundamentales.

Características destacadas
  • Hasta 3 TB de espacio para el almacenamiento de datos
  • Factor de forma de perfil bajo de 3,5 pulgadas
  • 7200 rpm
  • SATA de hasta 6,0 Gbit/s
  • Longitud de sector Advanced Format (AF) 512e
Aplicaciones
  • Ordenadores de sobremesa de consumo
Reconocimientos

Especificaciones

DT01ACA*** 512 emulation ( 512e )
DT01ACA300 DT01ACA200 DT01ACA100 DT01ACA050
Form Factor 3.5-inch
Interface SATA 6 Gbit/s
Formatted Capacity 3 TB 2 TB 1 TB 500 GB
Buffer Size 64 MiB 64 MiB or 32 MiB
Rotation Speed 7,200 rpm
Max Data Transfer Speed 1815 Mbit/s 1822 Mbit/s
Power Consumption ( Low Power Idle ) 5.2 W Typ. 3.7 W Typ.
Weight 680 g Max. 450 g Max.
  • La imagen del producto puede representar un modelo de diseño.
  • Definición de capacidad: Toshiba define un megabyte (MB) como 1 000 000 de bytes, un gigabyte (GB) como 1 000 000 000 de bytes y un terabyte (TB) como 1 000 000 000 000 de bytes.  El sistema operativo de un ordenador, sin embargo, informa de la capacidad de almacenamiento haciendo uso de potencias de 2 según la equivalencia 1 GB = 230 = 1 073 741 824 bytes y, en consecuencia, muestra una capacidad de almacenamiento inferior.  La capacidad de almacenamiento disponible (incluidos los ejemplos de varios archivos multimedia) variará según el tamaño del archivo, el formato, la configuración, el software y el sistema operativo, como el sistema operativo de Microsoft o las aplicaciones de software preinstaladas o el contenido multimedia.  La capacidad con formato real puede variar.
  • Un kibibyte (KiB) equivale a 210 o 1 024 bytes, un mebibyte (MiB) equivale a 220 o 1 048 576 bytes y un gibibyte (GiB) equivale a 230 o 1 073 471 824 bytes.
  • Toshiba Semiconductor & Storage Products Company define los productos "compatibles con RoHS" como productos que (i) contienen una concentración máxima del 0,1% de su peso en materiales homogéneos correspondiente a plomo, mercurio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados (PBB) y óxido de difenilo polibromado (PBDE), y del 0,01% de su peso en materiales homogéneos correspondiente a cadmio; o (ii) se encuadran en alguna de las excepciones de aplicaciones establecidas en el Anexo a la Directiva RoHS (Directiva 2011/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2011 sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos). "Material homogéneo" se refiere a un material de composición uniforme que no se puede desunir por medios mecánicos (es decir, separar mediante acciones mecánicas tales como destornillar, cortar, apretar, girar y/o medios abrasivos) en distintos materiales. Algunos ejemplos de "materiales homogéneos" son los tipos individuales de plástico, cerámica, vidrio, metal, aleaciones, papel, cartón, resina y revestimientos.
  • La velocidad de lectura y escritura podría variar en función del dispositivo host, las condiciones de lectura y escritura y el tamaño de los archivos.
  • 2,5 y 3,5 pulgadas es el factor de forma de las HDD o las SSD. No indican el tamaño físico de la unidad.

Contactos

Si tiene alguna pregunta, haga clic en uno de los siguientes enlaces:

Preguntas técnicas
Preguntas acerca de la compra, las muestras y la fiabilidad de los IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.