特長 | 高速スイッチング |
---|---|
内部接続 | アノードコモン |
回路数 | 2 |
AEC-Q101 | 適合(※) |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。
東芝パッケージ名 | S-Mini |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-59 |
JEDEC | TO-236MOD |
パッケージコード | SOT-346 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.9×2.5×1.1 |
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
平均整流電流 | IO | 0.1 | A |
逆電圧 | VR | 80 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
端子間容量 (Typ.) | CT | VR=0V f=1MHz |
2.2 | pF |