Application Scope | VHF, UHF MIX |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | Available |
本產品為量產產品,新設計中還推薦使用以下新產品
器件型號 | 兼容性 | 備註 |
---|---|---|
JDH2S01FS * 關於此產品請聯繫我們 |
Almost same characteristics but different package | - |
Toshiba Package Name | S-Mini |
---|---|
Package Image | |
JEITA | SC-59 |
JEDEC | TO-236MOD |
Package Code | SOT-346 |
Pins | 3 |
Mounting | Surface Mount |
Width×Length×Height (mm) |
2.9×2.5×1.1 |
Package Dimensions | 檢視 |
Land pattern dimensions | 檢視 |
Please refer to the link destination to check the detailed size.
項目 | 符號 | 值 | 單位 |
---|---|---|---|
Forward Current | IF | 0.03 | A |
Reverse Voltage | VR | 6 | V |
項目 | 符號 | 條件 | 值 | 單位 |
---|---|---|---|---|
Total Capacitance (Typ.) | CT | VR=0V | 0.8 | pF |
Forward Voltage (Typ.) | VF | IF=10mA | 0.5 | V |