用途 | TV Band Switch |
---|---|
内部接続 | シングル |
回路数 | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | USC |
---|---|
外観 | |
パッケージコード | SOD-323 |
ピン数 | 2 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.5×1.25×0.9 |
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
逆電圧 | VR | 30 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
端子間容量 (Typ.) | CT | VR=6V | 0.7 | pF |
逆電流 (Max) | IR | VR=15V | 0.1 | μA |
順電圧 (Max) | VF | IF=2mA | 0.85 | V |
直列抵抗 (Typ.) | rS | IF=2mA f=100MHz |
0.5 | Ω |