1SS393

Small-signal Schottky barrier diode

產品概要

Feature Standard
Internal Connection Common cathode
Number of Circuits 2
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name USM
Package Image USM
JEITA SC-70
Package Code SOT-323
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.0×2.1×0.9
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
Average Forward Current IO 0.1 A
Reverse Voltage VR 40 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Forward Voltage (Max) VF IF=100mA 0.6 V
Forward Voltage (Typ.) VF IF=1mA 0.28 V
Forward Voltage (Typ.) VF IF=10mA 0.36 V
Forward Voltage (Typ.) VF IF=100mA 0.54 V
Reverse Current (Max) IR VR=40V 0.005 mA
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Jul,2016

Mar,2019

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

(Note)

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

Orderable part number

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
1SS393,LF 3000 Yes General Use

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗