用途 | Attenuator / Switch |
---|---|
内部接続 | シングル |
回路数 | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | USC |
---|---|
外観 | |
パッケージコード | SOD-323 |
ピン数 | 2 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.5×1.25×0.9 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
逆電圧 | VR | 30 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
端子間容量 (Typ.) | CT | VR=1V | 0.3 | pF |
逆電流 (Max) | IR | VR=30V | 0.1 | μA |
順電圧 (Max) | VF | IF=50mA | 1 | V |
順電圧 (Typ.) | VF | IF=50mA | 0.95 | V |
直列抵抗 (Typ.) | rS | IF=10mA f=1500MHz |
1.1 | Ω |