2SA1244

Power transistor for high-speed switching applications

產品概要

Application Scope High current switching
Features Low Satulation Voltage
Polarity PNP
Complementary Product 2SC3074
Comments Rank is specified by hFE range.
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name New PW-Mold
Package Image New PW-Mold
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
6.5×9.5×2.3
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
Collector Current IC -5 A
Collector power dissipation PC 20 W
Collector power dissipation PC 1 W
Collector-emitter voltage VCEO -50 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Transition frequency (Typ.) fT IC=-1A
VCE=-4V
60 MHz
DC Current Gain hFE (Max) hFE IC=-1A
VCE=-1V
240 -
DC Current Gain hFE (Min) hFE IC=-1A
VCE=-1V
70 -
Collector Emitter Saturation Voltage (Max) VCE(sat) IB=-150mA
IC=-3A
-0.4 V
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Dec,2023

Orderable part number

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS
2SA1244-Y(T6L1,NQ) 2000 Yes

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗