2SA1721

Transistor for low frequency small-signal amplification

產品概要

Polarity PNP
Complementary Product 2SC4497
Comments Rank is specified by hFE range.
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOT-346 (S-Mini)
Package Image S-Mini
JEITA SC-59
JEDEC TO-236MOD
Package Code SOT-346
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×2.5×1.1
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
Collector Current IC -0.1 A
Collector-emitter voltage VCEO -300 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
DC Current Gain hFE (Max) hFE IC=-0.02A
VCE=-10V
150 -
DC Current Gain hFE (Min) hFE IC=-0.02A
VCE=-10V
30 -
Collector Emitter Saturation Voltage (Max) VCE(sat) IB=-2mA
IC=-0.02A
-0.5 V
Transition frequency (Min) fT IC=-0.02A
VCE=-10V
50 MHz
Transition frequency (Typ.) fT IC=-0.02A
VCE=-10V
55 MHz
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Dec,2016

Mar,2019

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

(Note)

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗