2SC2859

停產產品

Transistor for low frequency small-signal amplification

產品概要

Application Scope General-purpose
Polarity NPN
Complementary Product 2SA1182
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name S-Mini
Package Image S-Mini
JEITA SC-59
JEDEC TO-236MOD
Package Code SOT-346
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×2.5×1.1
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Collector Current IC 0.5 A
Collector-emitter voltage VCEO 30 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
DC Current Gain hFE (Max) hFE - 400 -
DC Current Gain hFE (Min) hFE - 70 -
Collector Emitter Saturation Voltage (Max) VCE(sat) - 0.25 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗