2SC2881

高速スイッチング用バイポーラパワートランジスタ

製品概要

用途 オーディオドライバ用
特長 パワーアンプドライバ段
極性 NPN
相補品形名 2SA1201
備考 hFEによるランク品設定あり
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 PW-Mini
外観 PW-Mini
JEITA SC-62
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
4.6×4.2×1.6
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
コレクター電流 IC 0.8 A
コレクター損失 (セラミック基板(250mm**2, t=0.8mm)実装時) PC 1 W
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 120 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
トランジション周波数 (Typ.) fT IC=0.1A
VCE=5V
120 MHz
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=0.1A
VCE=5V
240 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=0.1A
VCE=5V
80 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=50mA
IC=0.5A
1.0 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2017年09月

2023年01月

2024年04月

2024年04月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS
2SC2881-Y(TE12L,ZC 1000 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます