用途 | スイッチング用 / 電力増幅用 |
---|---|
極性 | NPN |
相補品形名 | 2SA1681 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | PW-Mini |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-62 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
4.6×4.2×1.6 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
コレクター電流 | IC | 2 | A |
コレクター損失 (セラミック基板(250mm**2, t=0.8mm)実装時) | PC | 1 | W |
コレクター-エミッター間電圧 | VCEO | 50 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
トランジション周波数 (Typ.) | fT | IC=0.1A VCE=2V |
100 | MHz |
直流電流増幅率 (Max) | hFE | IC=0.1A VCE=2V |
400 | - |
直流電流増幅率 (Min) | hFE | IC=0.1A VCE=2V |
120 | - |
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) | VCE(sat) | IB=50mA IC=1A |
0.5 | V |