用途 | スイッチングレギュレータ用 |
---|---|
極性 | NPN |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | TO-3P(N) |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-65 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | リード挿入 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
15.5×20.0×4.5 |
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
コレクター電流 | IC | 5 | A |
コレクター損失 | PC | 100 | W |
コレクター-ベース間電圧 | VCBO | 900 | V |
コレクター-エミッター間電圧 | VCEO | 800 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
直流電流増幅率 (Max) | hFE | IC=0.5A VCE=5V |
60 | - |
直流電流増幅率 (Min) | hFE | IC=0.5A VCE=5V |
15 | - |
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) | VCE(sat) | IB=400mA IC=2A |
1.0 | V |