用途 | 高速スイッチング用 / 大電流スイッチング用 |
---|---|
特長 | 低飽和電圧 |
極性 | NPN |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | New PW-Mold |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
6.5×9.5×2.3 |
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
コレクター電流 | IC | 5 | A |
コレクター損失 | PC | 20 | W |
コレクター損失 | PC | 1 | W |
コレクター-ベース間電圧 | VCBO | 120 | V |
コレクター-エミッター間電圧 | VCEO | 50 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
直流電流増幅率 (Max) | hFE | IC=0.5A VCE=2V |
1000 | - |
直流電流増幅率 (Min) | hFE | IC=0.5A VCE=2V |
400 | - |
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) | VCE(sat) | IB=32mA IC=1.6A |
0.22 | V |