2SC6076

高速スイッチング用バイポーラパワートランジスタ

製品概要

特長 低飽和電圧
極性 NPN
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 New PW-Mold
外観 New PW-Mold
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
6.5×9.5×2.3
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
コレクター電流 IC 3 A
コレクター電流 ICP 5 A
コレクター損失 PC 10 W
コレクター-ベース間電圧 VCBO 160 V
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 80 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
トランジション周波数 (Typ.) fT IC=0.5A
VCE=2V
150 MHz
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=0.5A
VCE=2V
450 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=0.5A
VCE=2V
180 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=50mA
IC=0.5A
0.3 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年12月

2019年03月

2023年01月

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS
2SC6076(TE16L1,NV) 2000 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます