2SC6105

停產產品

Transistor for low frequency small-signal amplification

產品概要

Application Scope High voltage switching
Polarity NPN
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOT-346 (S-Mini)
Package Image S-Mini
JEITA SC-59
JEDEC TO-236MOD
Package Code SOT-346
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×2.5×1.1
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
Collector Current IC 0.05 A
Collector-emitter voltage VCEO 600 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
DC Current Gain hFE (Max) hFE IC=0.02A
VCE=5V
300 -
DC Current Gain hFE (Min) hFE IC=0.02A
VCE=5V
100 -
Collector Emitter Saturation Voltage (Max) VCE(sat) IB=0.5mA
IC=0.02A
1.0 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Dec,2016

Mar,2019

(Note)

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗