極性 | N-ch |
---|---|
世代 | π-MOSⅤ |
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
東芝パッケージ名 | TO-3P(N) |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-65 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | リード挿入 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
15.5×20.0×4.5 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
CADデータ (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード (注) |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
ドレイン-ソース間電圧 | VDSS | 500 | V |
ドレイン電流 | ID | 15 | A |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 400 | mΩ |