極性 | N-ch |
---|---|
世代 | π-MOSⅢ |
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
東芝パッケージ名 | TO-3P(N) |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-65 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | リード挿入 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
15.5×20.0×4.5 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
ドレイン-ソース間電圧 | VDSS | 900 | V |
ドレイン電流 | ID | 3 | A |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 4.3 | Ω |
入力容量 (Typ.) | Ciss | - | 750 | pF |