2SK2854

新規設計非推奨

高周波パワーMOSFET

製品概要

用途 携帯電話用 (800MHz)
極性 N-ch
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 PW-Mini
外観 PW-Mini
JEITA SC-62
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
4.6×4.2×1.6
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン電流 ID 500 mA
許容損失 PD 0.5 W
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 10 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
出力電力 (Min) POUT PIN=0.02W
Tc=25℃
VDD=6V
f=849MHz
0.2 W

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2003年01月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます