用途 | TV VHF/UHF高周波増幅用 |
---|---|
極性 | N-ch |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SMQ |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-61 |
パッケージコード | SOT-24 |
ピン数 | 4 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.9×2.9×1.1 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
ドレイン電流 | ID | 30 | mA |
許容損失 | PD | 0.15 | W |
ドレイン-ソース間電圧 | VDSS | 12.5 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
順方向伝達アドミタンス (Typ.) | |Yfs| | - | 23.5 | mS |
ドレイン電流 (Max) | IDSS | - | 0.1 | mA |