74HC125D

74HC CMOS logic IC series

產品概要

Function 1 Buffer/Transceiver
Function 2 Buffer
Output type 3-State-Output
Number of Circuits 4
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOIC14
Package Image SOIC14
Pins 14
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
8.95×6.0×1.38
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
Power Dissipation PD 500 mW

電器特性

項目 符號 條件 單位
Supply voltage (Max) VCC - 6 V
Supply voltage (Min) VCC - 2 V
Operating temperature Topr - -40 to 125
Propagation delay time (Typ.) tpd_tpz VCC=5V 10 ns
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

May,2016

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

Orderable part number

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
74HC125D 2500 Yes General Use

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗