74HC541D

停產產品

74HC CMOS logic IC series

產品概要

Function 1 Buffer/Transceiver
Function 2 Buffer
Output type 3-State-Output
Number of Circuits 8
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOIC20
Package Image SOIC20
Pins 20
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
13.1×10.3×2.25
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
Power Dissipation PD 500 mW

電器特性

項目 符號 條件 單位
Supply voltage (Max) VCC - 6 V
Supply voltage (Min) VCC - 2 V
Operating temperature Topr - -40 to 125
Propagation delay time (Typ.) tpd_tpz VCC=5V 10 ns

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

May,2016

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗