74HCT244D

生産終了予定

CMOSロジックIC 74HCシリーズ

製品概要

機能1 Buffer/Transceiver
機能2 Buffer
入力付加機能 TTL Input
出力付加機能 3-State-Output
回路数 8
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOIC20
外観 SOIC20
ピン数 20
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
13.1×10.3×2.25
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
許容損失 PD 500 mW

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
電源電圧 (Max) VCC - 5.5 V
電源電圧 (Min) VCC - 4.5 V
動作温度 Topr - -40 to 85
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz VCC=5V 13 ns

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年05月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます