機能1 | Flip-Flop/Latch/Register |
---|---|
機能2 | D-Type Latch |
入力付加機能 | Input-Tolerant / Schmitt-Triger |
出力付加機能 | Power-down-Protection / 3-State-Output |
回路数 | 8 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
注記 |
TC74VHCV573FTの車載向け製品は継続生産します。 詳細については弊社営業担当にお問い合わせください。 |
東芝パッケージ名 | TSSOP20B |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 20 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
6.5×6.4×1.0 |
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
電源電圧 (Max) | VCC | - | 5.5 | V |
電源電圧 (Min) | VCC | - | 1.8 | V |
動作温度 | Topr | - | -40 to 125 | ℃ |
出力電流 (Min) | IO | VCC=4.5V | 16 | mA |
遅延時間 (Typ.) | tpd_tpz | VCC=5V | 5.0 | ns |