CMS30I40A

Schottky barrier diode

產品概要

Application Scope Mobile equipment batteries / Switching-mode power supplies
Internal Connection Single
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name M-FLAT
Package Image M-FLAT
Pins 2
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.4×4.7×0.98
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
Average Forward Current (Single) IF(AV) 3.0 A
Repetitive Peak Reverse Voltage VRRM 40 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Peak Forward Voltage (Max) VFM - 0.55 V
Repetitive Peak Reverse Current IRRM(MAX) VRRM=40V 0.1 mA
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Dec,2020

Mar,2021

Dec,2023

(Note)

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

Orderable part number

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS
CMS30I40A(TE12L,Q 3000 Yes

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗