CMZB75

停产产品

Zener diode

产品概要

Application Scope Communication, automation and measurement equipments / Constant voltage regulation / Transient suppressors
Series name CMZB series
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name M-FLAT
Package Image M-FLAT
Pins 2
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.4×4.7×0.98
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
绝对最大额定值

项目 符号 单位
Power Dissipation PD 1 W

电气特性

项目 符号 条件 单位
Zener Voltage (Typ.) VZ - 75 V
Zener Voltage Accuracy (Max) - - +/-10 %

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开