実際の設計・使用の際には、個別技術資料をご確認ください。
東芝パッケージ名 | 1-2W1S/SON5-P-0.50S | |
---|---|---|
JEITAコード | SC-107BB | |
パッケージコード | SOT-553 | |
実装区分 | 表面実装 | |
ピン数 | 5 | |
ハロゲンフリー対応 | 対応品(パッケージ)あります。 ※一部カスタム品など、お客様から要求がある製品は除きます。 ※製品別のハロゲンフリー樹脂品対応/供給状況など、詳細は営業窓口までお問い合わせください。 |
|
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
1.6×1.6×0.55 | |
ランドパターン(2Dモデル) | ||
3Dモデル | STEP | |
パッケージ寸法 (mm) / 参考パッド寸法 (mm) |
|
|
包装形態 | エンボステープ | |
テーピング名称 | TPL3 / L3 | TE85L / L |
包装数量 | 8000 pcs/リール | 4000 pcs/リール |
テープ幅 (mm) | 8 | |
テープ寸法 (mm) / リール寸法 (mm) |
|
|
当社半導体パッケージのステップ形式3Dモデルと各種CADソフトウェア上でご使用いただけるJEITA ET-7501 Level3 に準じた参照用のランドパターンをダウンロードいただけます。