用途 | ストロボ用 |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SOP-8 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 8 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
4.9×6.0×1.52 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
コレクター電流 | ICP | 200 | A |
コレクター損失 | PC | 1.9 | W |
コレクター-エミッター間電圧 | VCES | 400 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
スイッチング時間 (Typ.) | tf | - | 1.8 | μs |
スイッチング時間 (Typ.) | toff | - | 2.0 | μs |
スイッチング時間 (Typ.) | ton | - | 3.1 | μs |
スイッチング時間 (Typ.) | tr | - | 2.8 | μs |
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Typ.) | VCE(sat) | - | 2.3 | V |
駆動ゲート電圧 (Min) | VGE | - | 4 | V |