GT40QR21

ソフトスイッチング用IGBT

製品概要

特長 高速スイッチング / 低飽和電圧
回路数 2
ダイオード内蔵 あり
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-3P(N)
外観 TO-3P(N)
JEITA SC-65
ピン数 3
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
15.5×20.0×4.5
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
コレクター電流 IC 40 A
コレクター-エミッター間電圧 VCES 1200 V
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
オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS
GT40QR21(STA1,E,D 25 Yes
GT40QR21,F 100 Yes

アプリケーション

電子レンジ
電子レンジの設計では、低ノイズ化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、マグネトロン駆動回路部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます