用途 | 汎用 |
---|---|
極性 | PNP + NPN |
内部接続 | 独立 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SM6 |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-74 |
パッケージコード | SOT-26 |
ピン数 | 6 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.9×2.8×1.1 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
コレクター電流 (Q1) | IC | -0.5 | A |
コレクター電流 (Q2) | IC | 0.5 | A |
コレクター-エミッター間電圧 (Q1) | VCEO | -30 | V |
コレクター-エミッター間電圧 (Q2) | VCEO | 30 | V |