用途 | FRS/GMRS(470MHz) |
---|---|
極性 | N-ch |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | PW-Mini |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-62 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
4.6×4.2×1.6 |
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
ドレイン電流 | ID | 2 | A |
許容損失 | PD | 7 | W |
ドレイン-ソース間電圧 | VDSS | 16 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
出力電力 (Min) | POUT | PIN=0.2W Tc=25℃ VDD=6V f=470MHz |
3.5 | W |