極性 | P-ch |
---|---|
世代 | U-MOSⅢ |
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
東芝パッケージ名 | TSM |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.9×2.8×0.7 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
ゲート-ソース間電圧 | VGSS | +/-8 | V |
ドレイン電流 | ID | -2.3 | A |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Max) | Vth | - | -1.0 | V |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=4V | 127 | mΩ |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=2.5V | 169 | mΩ |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=1.8V | 297 | mΩ |