極性 | N-ch |
---|---|
世代 | π-MOSⅥ |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | CST3 |
---|---|
外観 | |
パッケージコード | SOT-883 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
1.0×0.6×0.38 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
ゲート-ソース間電圧 | VGSS | +/-20 | V |
ドレイン電流 | ID | 100 | mA |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Max) | Vth | - | 1.5 | V |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=2.5V | 7 | Ω |