世代 | U-MOSⅡ |
---|---|
内部接続 | 独立 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | UFV |
---|---|
外観 | |
パッケージコード | SOT-353F |
ピン数 | 5 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×2.1×0.7 |
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
ドレイン電流 (Q1) | ID | -1 | A |
Q2 平均整流電流 | IO | 500 | mA |
ドレイン-ソース間電圧 (Q1) | VDSS | -12 | V |
Q2 逆電圧 | VR | 12 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) | RDS(ON) | VGS=-2.5V | 0.3 | Ω |
内蔵SBDの順電圧 | VF | IF=0.5A | 0.43 | V |