SSM5G11TU

Multi-chip discrete device (P-ch + SBD)

產品概要

Generation U-MOSⅢ
Internal Connection Independent
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name UFV
Package Image UFV
Package Code SOT-353F
Pins 5
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.0×2.1×0.7
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
Drain current (Q1) ID -1.3 A
Q2 Average Forward Current IO 700 mA
Drain-Source voltage (Q1) VDSS -30 V
Q2 Repetitive Peak Reverse Voltage VRRM 30 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Drain-Source on-resistance (Q1) (Max) RDS(ON) VGS=-4V 0.518 Ω
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Jan,2017

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗