SSM5H90ATU

Multi-chip discrete device (N-ch + switching diode)

產品概要

Generation U-MOSⅦ-H
Internal Connection Independent
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name UFV
Package Image UFV
Package Code SOT-353F
Pins 5
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.0×2.1×0.7
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
Drain current (Q1) ID 2.4 A
Q2 Average Forward Current IO 100 mA
Drain-Source voltage (Q1) VDSS 20 V
Q2 Reverse Voltage VR 80 V
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Dec,2016

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

Orderable part number

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
SSM5H90ATU,LF 3000 Yes General Use

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗