極性 | N-ch |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
東芝パッケージ名 | ES6 |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-107C |
パッケージコード | SOT-563 |
ピン数 | 6 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
1.6×1.6×0.55 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
ゲート-ソース間電圧 | VGSS | +/-20 | V |
ドレイン電流 | ID | 1.2 | A |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Max) | Vth | - | 2.3 | V |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=4V | 540 | mΩ |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 320 | mΩ |