用途 | パワーマネジメントスイッチ / 高速スイッチング |
---|---|
極性 | N-ch + P-ch |
世代 | π-MOSⅥ / π-MOSⅥ |
内部接続 | 独立 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | US6 |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-88 |
パッケージコード | SOT-363 |
ピン数 | 6 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×2.1×0.9 |
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
ドレイン-ソース間電圧 (Q1) | VDSS | 30 | V |
ゲート-ソース間電圧 (Q1) | VGSS | +/-20 | V |
ドレイン電流 (Q1) | ID | 400 | mA |
ドレイン-ソース間電圧 (Q2) | VDSS | -30 | V |
ゲート-ソース間電圧 (Q2) | VGSS | +/-20 | V |
ドレイン電流 (Q2) | ID | -200 | mA |
許容損失 | PD | 0.3 | W |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Q1) (Max) | Vth | - | 1.8 | V |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) | RDS(ON) | VGS=3.3V | 1.7 | Ω |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) | RDS(ON) | VGS=4V | 1.2 | Ω |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) | RDS(ON) | VGS=10V | 700 | mΩ |
入力容量 (Q1) (Typ.) | Ciss | - | 20 | pF |
ゲートしきい値電圧 (Q2) (Max) | Vth | - | -1.8 | V |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) | RDS(ON) | VGS=-10V | 2.7 | Ω |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) | RDS(ON) | VGS=-4V | 4.2 | Ω |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) | RDS(ON) | VGS=-3.3V | 6.0 | Ω |
入力容量 (Q2) (Typ.) | Ciss | - | 22 | pF |