極性 | N-ch×2 |
---|---|
世代 | π-MOSⅥ |
内部接続 | 独立 |
構成要素形名 (Q1) | SSM3K7002FU |
構成要素形名 (Q2) | SSM3K7002FU |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
生産終了予定品のため、新規設計にはこれらの製品を推奨します
品番 | 互換レベル | 備考 |
---|---|---|
SSM6N7002CFU | パッケージ同等、ほぼ同特性 | - |
SSM6N7002KFU | パッケージ同等、ほぼ同特性 | - |
東芝パッケージ名 | US6 |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-88 |
パッケージコード | SOT-363 |
ピン数 | 6 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×2.1×0.9 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。