特長 | 4ビットD/Aコンバータ2チャネル(位相反転)内蔵 / 擬似正弦波生成回路内蔵(外部クロックの1/16分周) / 外部からのアナログ信号検出/非検出回路内蔵 / アナログスイッチを2チャネル内蔵 / T6B70BFGの小型パッケージ版 |
---|---|
用途 | 給湯器本体とコントロールユニット間の通信用 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SSOP16-P-225-0.65B |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 16 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
動作温度 (Max) | Topr | 80 | ℃ |
動作温度 (Min) | Topr | -20 | ℃ |
保存温度 (max) | Tstg | 125 | ℃ |
保存温度 (min) | Tstg | -55 | ℃ |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
電源電圧 (Typ.) | - | - | 4.5 to 5.5 | V |