TB62214FNG

Stepping motor driver IC

產品概要

Function PWM chopper type / 2-phase bipolar stepping motor driver / Full, Half, Quarter step resolution / Clock-in type / Bipolar
Class 2-phase bipolar stepper + push-pull driver
Number of drive motors (stepping motor) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name HTSSOP48-P-300-0.50
Package Image HTSSOP48-P-300-0.50
Pins 48
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Output Current IOUT(peak) 2 A
Operating Temperature (Max) Topr 85
Operating Temperature (Min) Topr -20
Output Voltage VO 40 V
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Sep,2022

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗