用途 | 大型LEDパネル用 |
---|---|
種別 | 16出力定電流LEDドライバ |
出力チャンネル数 (Ch) | 16 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SSOP24-P-300-1.00B |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 24 |
実装区分 | 表面実装 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
平均整流電流 | IO | 55 | mA |
動作温度 (Max) | Topr | 85 | ℃ |
動作温度 (Min) | Topr | -40 | ℃ |
保存温度 (max) | Tstg | 150 | ℃ |
保存温度 (min) | Tstg | -55 | ℃ |
電源電圧 (Max) | VDD | 6 | V |
出力電圧 | VO | 26 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
電源電圧 (Max) | - | - | 5.5 | V |
電源電圧 (Min) | - | - | 3 | V |