特長 | 4ch定電流回路内蔵昇圧型DC/DCコンバータ |
---|---|
用途 | 白色LEDバックライト用 |
種別 | 定電流ステップアップ型DC/DCコンバータ |
出力チャンネル数 (Ch) | 4 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | P-WQFN20-0404-0.50-002 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 20 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
CADデータ (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード (注) |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
平均整流電流 | IO | 150 | mA |
動作温度 (Max) | Topr | 85 | ℃ |
動作温度 (Min) | Topr | -40 | ℃ |
保存温度 (max) | Tstg | 150 | ℃ |
保存温度 (min) | Tstg | -55 | ℃ |
電源電圧 (Max) | VDD | 6 | V |
出力電圧 | VO | 45 | V |