TB62D786FTG

LED driver for LED displays and amusement applications

產品概要

Application Scope RGB LED illuminations
Class 9-ch constant current LED driver
Output Channel (Ch) 9
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name P-VQFN24-0404-0.50-001
Package Image P-VQFN24-0404-0.50-001
Pins 24
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Average Forward Current IO 85 mA
Operating Temperature (Max) Topr 85
Operating Temperature (Min) Topr -40
Storage Temperature (max) Tstg 150
Storage Temperature (min) Tstg -55
Supply Voltage (Max) VDD 28 V
Output Voltage VO 28 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Power Supply Current (Max) - - 0.015 A
Power Supply Voltage (Max) - - 5.5 V
Power Supply Voltage (Min) - - 4.5 V
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Sep,2022

Apr,2024

Apr,2024

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗