用途 | 照明用LEDドライバ |
---|---|
種別 | 降圧型AC-DCコンバータ |
出力チャンネル数 (Ch) | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SSOP16-P-225-0.65B |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 16 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
平均整流電流 | IO | 100 | mA |
動作温度 (Max) | Topr | 105 | ℃ |
動作温度 (Min) | Topr | -40 | ℃ |
保存温度 (max) | Tstg | 150 | ℃ |
保存温度 (min) | Tstg | -55 | ℃ |
電源電圧 (Max) | VDD | 6 | V |
出力電圧 | VO | 40 | V |