TB6562AFG

Stepping motor driver IC

產品概要

Function PWM chopper type / Phase inputs / Full, Half, Quarter step resolution / Bipolar
Class 2-phase stepping motor driver
Number of drive motors (stepping motor) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SSOP30-P-375-1.00
Package Image SSOP30-P-375-1.00
Pins 30
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
Output Current IOUT(peak) 1.5 A
Operating Temperature (Max) Topr 85
Operating Temperature (Min) Topr -20
Output Voltage VO 40 V
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Oct,2022

Apr,2024

Apr,2024

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗