TB67S209FTG

Stepping motor driver IC

產品概要

Function Full, Half, Quarter, 1/8, 1/16, 1/32 step resolution / BiCD Clock-input 2-phase bipolar stepping motor driver / PWM constant current drive / High output current / Low R-on
Application Scope Stepping motor drivers / Bipolar stepping motor drivers
Class BiCD 2-phase bipolar stepping motor driver
Number of drive motors (stepping motor) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name P-WQFN48-0707-0.50-003
Package Image P-WQFN48-0707-0.50-003
Pins 48
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
Output Current IOUT(peak) 4 A
Operating Temperature (Max) Topr 85
Operating Temperature (Min) Topr -20
Output Voltage VO 50 V
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Jan,2023

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗