機能1 | Flip-Flop/Latch/Register |
---|---|
機能2 | D-Type Flip-Flop |
入力付加機能 | Input-Tolerant |
出力付加機能 | Power-down-Protection |
回路数 | 2 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | US14 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 14 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
4.0×4.0×0.8 |
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
電源電圧 (Max) | VCC | - | 3.6 | V |
電源電圧 (Min) | VCC | - | 1.65 | V |
動作温度 | Topr | - | -40 to 85 | ℃ |
出力電流 (Min) | IO | VCC=3V | 24 | mA |
遅延時間 (Max) | tpd_tpz | VCC>=3V VCC<=3.6V |
7 | ns |