機能 | Quad 2-Input AND Gate |
---|---|
回路数 | 4 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SOP14 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 14 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 縦×横×高さ (mm) |
10.8×7.8×1.5 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
出力電流 (Min) | IO | VCC=3V | 4 | mA |
遅延時間 (Typ.) | tpd_tpz | VCC=3.3V | 4.8 | ns |
電源電圧 (Max) | VCC | - | 3.6 | V |
電源電圧 (Min) | VCC | - | 2 | V |