機能 | Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer |
---|---|
回路数 | 3 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | TSSOP16 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 16 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 縦×横×高さ (mm) |
5.0×6.4×1.0 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
遅延時間 (Typ.) | tpd_tpz | VCC=3.3V | 3 | ns |
電源電圧 (Max) | VCC | - | 6 | V |
電源電圧 (Min) | VCC | - | 2 | V |